Julkaise tuotteesi
SPACE Vanity unit, for 815281
LAUFEN

SPACE Vanity unit, for 815281

Vanity unit, with 2 drawers, with space saving siphon, for washbasin 815281, Body/Front – high-pressure laminate surface (HPL) - water resistant, high impact and scratch resistant extruded anodised aluminium drawer front frame-handle combination drawer fronts 3 mm solide-core HPL material 2 full extension drawers (soft-close mechanism)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite410102
  • TuoteperheSPACE
  • TuoteryhmäBase units and countertops
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)520
  • Leveys (mm)440
  • Syvyys (mm)410
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)18.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKaluste