Julkaise tuotteesi
MODERNA R Vanity unit 655 mm (R) with two drawers for washbasin shelf right
LAUFEN

MODERNA R Vanity unit 655 mm (R) with two drawers for washbasin shelf right

Vanity unit, 2 drawers, incl. drawer organiser, matching washbasin 817541
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite425182
  • TuoteperheMODERNA/MODERNA R
  • TuoteryhmäBase units and countertops
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)565
  • Leveys (mm)655
  • Syvyys (mm)395
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiCabinets
  • UNSPSC-koodi30161801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 -kuvausVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings