Julkaise tuotteesi
INO Vanity unit, with one door right, for washbasin 810302
LAUFEN

INO Vanity unit, with one door right, for washbasin 810302

Vanity unit, with one door right, for washbasin 810302 Body – melamine coated particle board with ABS edges, inside melamine white White: Front 6 mm aluminium, powder coated Walnut: Front 6 mm aluminium, outside real wood veneer, inside white powder coated Side panels outside real wood veneer, inside white melamine 1 push and pull door with 3 integrated aluminium shelves inside the door 1 glass shelf
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite425352
  • TuoteperheINO
  • TuoteryhmäBase units and countertops
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)340
  • Leveys (mm)320
  • Syvyys (mm)605
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)12
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt