Julkaise tuotteesi
INO Tall cabinet with one door right
LAUFEN

INO Tall cabinet with one door right

Tall cabinet with one door right Body/Front – hand lacquered melamine coated particle board with ABS edges, inside melamine white White: Front 6 mm aluminium, powder coated Walnut: Front 6 mm aluminium, outside real wood veneer, inside white powder coated 1 door (soft-close mechanism) with 5 integrated aluminium shelves inside the door 5 glass shelves
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite425452
  • TuoteperheINO
  • TuoteryhmäAuxiliary units
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)305
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)1800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)35
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti