Julkaise tuotteesi
FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 1000 mm
LAUFEN

FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 1000 mm

Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 1000 mm Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 1000 mm (4.0860.3, 4.0861.3, 4.0862.3)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite408680
  • TuoteperheFRAME 25
  • TuoteryhmäMirror cabinets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)780
  • Leveys (mm)1030
  • Syvyys (mm)30
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)0.64
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti