Julkaise tuotteesi
FRAME 25 Mirror 450 mm
LAUFEN

FRAME 25 Mirror 450 mm

Mirror without light, mirror glass 4 mm with security foil on the back side, integrated in aluminium frame, electro polished
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite447400
  • TuoteperheFRAME 25
  • TuoteryhmäMirrors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)825
  • Leveys (mm)450
  • Syvyys (mm)20
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
  • IFC-luokitusObjekti