Julkaise tuotteesi
FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch
FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch
    LAUFEN

    FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch

    Additional horizontal LED light, with sensor switch integrated in the mirror aluminium frame (bottom side)1x 30W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite447552
    • TuoteperheFRAME 25
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-06-02
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)25
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)25
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin