Julkaise tuotteesi
FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch

Additional horizontal LED light, made to measure, without switch, Watt depending on length, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite447561
  • TuoteperheFRAME 25
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)25
  • Syvyys (mm)25
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)1.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin