Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Vanity unit 400 mm for 811951
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 400 mm for 811951

Vanity unit for washbasin 811951, door hinge left, with space saving siphon, Body/Front – MDF board with PVC foil Integrated handle in the front 1 glass shelf (adjustable)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite483011
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäBase units and countertops
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)580
  • Leveys (mm)380
  • Syvyys (mm)310
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Toissijainen materiaaliPVC
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)13.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKaluste