Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Vanity unit 770 mm, for washbasin 813956
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 770 mm, for washbasin 813956

Vanity unit, with space saving siphon, for washbasin 813956, with 1 drawer and interior drawer
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite483062
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäBase units and countertops
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)450
  • Leveys (mm)770
  • Syvyys (mm)390
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Toissijainen materiaaliPVC
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)27.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt