Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Vanity unit 970 mm, for washbasin 813958
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 970 mm, for washbasin 813958

Vanity unit, with space saving siphon, for washbasin 813958, with 1 drawer and interior drawer
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite483072
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäBase units and countertops
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)450
  • Leveys (mm)970
  • Syvyys (mm)390
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Toissijainen materiaaliPVC
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)32.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali