Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Vanity unit 1220 mm, for washbasin 814967
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 1220 mm, for washbasin 814967

Vanity unit, with 2 drawers, with space saving siphon, for washbasin 814967
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite483081
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäBase units and countertops
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)450
  • Leveys (mm)1220
  • Syvyys (mm)390
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Toissijainen materiaaliPVC
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)42.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt