Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO S Vanity unit 450 mm, for 815961, with door right
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 450 mm, for 815961, with door right

Vanity unit 450 mm, for 815961, with door right, body/front – MDF board with PVC foil, integrated handle in the front
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite483302
  • TuoteperheLAUFEN PRO S
  • TuoteryhmäBase units and countertops
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)580
  • Leveys (mm)415
  • Syvyys (mm)321
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Toissijainen materiaaliPVC
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)13
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKaluste