Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO S Vanity unit, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 814966
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 814966

Vanity unit, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 814966
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite483563
  • TuoteperheLAUFEN PRO S
  • TuoteryhmäBase unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)395
  • Leveys (mm)1160
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 -kuvausVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings