Julkaise tuotteesi
KOMPAS Washbasin 500 x 360 mm
LAUFEN

KOMPAS Washbasin 500 x 360 mm

Countertop basin Laufen-KOMPAS, sanitary ceramic EN 31 dimensions 500 x 360 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite810150
  • TuoteperheKOMPAS
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)10.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka