Julkaise tuotteesi
KOMPAS Washbasin 600 x 420 mm
LAUFEN

KOMPAS Washbasin 600 x 420 mm

Countertop basin Laufen-KOMPAS, sanitary ceramic EN 31 dimensions 600 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite810152
  • TuoteperheKOMPAS
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)420
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)12.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka