Julkaise tuotteesi
VAL Washbasin 750 mm
VAL Washbasin 750 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin 750 mm

    Washbasin
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite810285
    • TuoteperheVAL
    • TuoteryhmäBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)115
    • Leveys (mm)750
    • Syvyys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliSaphirKeramik
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)15.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basin systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures