Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm
LAUFEN
Arkistoitu

LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm

Double washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 14688 dimensions 1250 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, 2 tap holes, with overflow, 3 tap holes, with overflow, without tap hole Order no. 81095.9
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite810959
  • TuoteperheLAUFEN PRO N
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)160
  • Leveys (mm)420
  • Syvyys (mm)1250
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)27.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat