Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Pedestal
LAUFEN

LAUFEN PRO Pedestal

2.8 / 5 tähteä2.8(6 arvostelua)
Pedestal LAUFEN PRO, sanitary ceramic, matching washbasin order no. 81095.1, 81095.2, 81095.3, 81395.6, 81395.8, 81496.7, 81895.1, 81895.2, 81895.3, 81895.8, 81895.9, matching washbasin Compact, order no. 81495.1, 81495.2, Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 81995.0
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite819950
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäCOVERS AND DIVIDERS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)160
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)230
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)11.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusObjekti