Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm
LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm

    3.8 / 5 tähteä3.8(8 arvostelua)
    Countertop basin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31, dimensions 600 x 465 mm, angular, 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white),3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, without tap holes/ overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, 3 tap holes without overflow, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture Order no. 810963
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite810963
    • TuoteperheLAUFEN PRO S
    • TuoteryhmäBASINS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-08-18
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)175
    • Leveys (mm)465
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Tsekin tasavalta
    • Nettopaino (kg)17
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815