Julkaise tuotteesi
LIPSY Built in basin, without tap bank 565 mm
LAUFEN

LIPSY Built in basin, without tap bank 565 mm

Built in grinded basin LAUFEN LIPSY, sanitary ceramic dimensions 565 x 410 mm, inside dimensions of the basin 505 x 350 mm, oval without tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 81129.1
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite811291
  • TuoteperheLIPSY
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)220
  • Leveys (mm)415
  • Syvyys (mm)565
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)7.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815