Julkaise tuotteesi
INDOVA Drop-in washbasin 570 x 450 mm
LAUFEN

INDOVA Drop-in washbasin 570 x 450 mm

Drop in basin LAUFEN INDOVA, sanitary ceramic, dimensions 570 x 450 mm, oval, 1 centre tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, Order no. 811391
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite811391
  • TuoteperheINDOVA
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)195
  • Leveys (mm)570
  • Syvyys (mm)480
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)8.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat