Julkaise tuotteesi
LIVING Washbasin bowl 380 mm, round
LAUFEN

LIVING Washbasin bowl 380 mm, round

Washbasin bowl LAUFEN LIVING SQUARE, SaphirKeramik, EN 31, dimensions d= 380 mm, round, without tap hole, without overflow, further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve, without overflow, furniture, order no. 81143.5
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite811435
  • TuoteperheLIVING
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)380
  • Syvyys (mm)380
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSaphirKeramik
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali