Julkaise tuotteesi
PALOMBA COLLECTION Freestanding washbasin 520 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Freestanding washbasin 520 mm

Freestanding washbasin LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary, ceramic, EN 31, dimensions 525 x 400 mm, asymmetric, 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, with integrated pedestal, Special feature: Surface refinement LCC (only white), Further options / accessories: without tap hole and with valve without, overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite811803
  • TuoteperhePALOMBA COLLECTION
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)900
  • Leveys (mm)520
  • Syvyys (mm)395
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)45
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat