Julkaise tuotteesi
PALOMBA COLLECTION Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm

Floorstanding washbasin with wall connection, LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 525 x 435 mm, asymmetric, 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, with integrated pedestal, Special feature: Surface refinement LCC (only white), Further options / accessories: without tap hole and with valve without, overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81180.4
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite811804
  • TuoteperhePALOMBA COLLECTION
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)900
  • Leveys (mm)520
  • Syvyys (mm)435
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)45
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali