Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

    Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 340 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, without tap holes/overflow and open drain, 1 tap, hole/without overflow and open drain, siphon cover, furniture, Order no. 81195.1
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite811951
    • TuoteperheLAUFEN PRO
    • TuoteryhmäBASINS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-06-02
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)340
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)145
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)9.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat