Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 650 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 650 mm

Washbasin LAUFEN PRO LIBERTY, sanitary ceramic EN 31 dimensions 650 x 550 mm, symmetric 1 centre tap hole, with overflow Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, bathtubs, furniture Order no. 81195.3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite811953
  • TuoteperhePRO LIBERTY
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)190
  • Leveys (mm)550
  • Syvyys (mm)650
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)17
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat