Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO S Built-in washbasin, without tapbank 490 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin, without tapbank 490 mm

Built in basin not grinded LAUFEN PRO, sanitary ceramic, dimensions 525 x 400 mm, inside dimensions of the basin 490 x 360 mm, angular, without tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed, outer surface, bathtubs, furniture Order no. 81196.0
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite811960
  • TuoteperheLAUFEN PRO S
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)170
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)490
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815