Julkaise tuotteesi
VAL Washbasin bowl 500 mm
VAL Washbasin bowl 500 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin bowl 500 mm

    Washbasin bowl, with semi-wet area respectively tap bank Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 500 x 400 mm, asymmetric 1 tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite812281
    • TuoteperheVAL
    • TuoteryhmäBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-06-02
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)125
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliSaphirKeramik
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)8.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali