Julkaise tuotteesi
VAL Washbasin bowl, with islet 550 mm
LAUFEN

VAL Washbasin bowl, with islet 550 mm

Washbasin bowl with islet, Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 550 x 360 mm, angualr with semi-wet-area, without tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole and overflow, bathtubs, furnitur
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite812282
  • TuoteperheVAL
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)360
  • Leveys (mm)550
  • Syvyys (mm)125
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSaphirKeramik
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)9.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali