Julkaise tuotteesi
KARTELL BY LAUFEN Washbasin bowl 420 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin bowl 420 mm

5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
Washbasin bowl KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions Ø 420 mm, round valve without overflow always open, with ceramic valve cover plate Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), bathtubs, shower trays, furniture, accessories Order no. 81233.1
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite812331
  • TuoteperheKartell • LAUFEN
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-03-05
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)120
  • Leveys (mm)420
  • Syvyys (mm)420
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSaphirKeramik
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815