Julkaise tuotteesi
PALACE Countertop washbasin, with towel rail 900 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, with towel rail 900 mm

Countertop basin LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, EN 14688 / EN 31, dimensions 900 x 380/510 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, integreated shelves, with towel rail, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap, holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap dispenser left, or right, electronic valve unit to control water temperature and flow rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture, Order no. 81270.2
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite812702
  • TuoteperhePALACE
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)165
  • Leveys (mm)510
  • Syvyys (mm)900
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)21
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat