Julkaise tuotteesi
PALACE Countertop washbasin, with towel rail 1500 mm
LAUFEN
Arkistoitu

PALACE Countertop washbasin, with towel rail 1500 mm

Cutable countertop basin LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 1500 x 380/510 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cutable to 900 mm, integreated, shelves, with towel rail, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap, holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap dispenser left, or right, electronic valve unit to control water temperature and flow rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture, Order no. 81270.6
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite812706
  • TuoteperhePALACE
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)165
  • Leveys (mm)510
  • Syvyys (mm)1500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)35
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat