Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Semi Recessed Washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Semi Recessed Washbasin 560 mm

Semi recessed basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, dimensions 560 x 440 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), bathtubs, furniture, Order no. 81295.1
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite812951
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)440
  • Leveys (mm)560
  • Syvyys (mm)165
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)11.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat