Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO S Washbasin bowl, undersurface ground 550 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin bowl, undersurface ground 550 mm

Compact washbasin bowl undersurface ground LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 550 x 380 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, without tap holes/overflow and open, drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, bathtubs, furniture Order no. 81295.2
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite812952
  • TuoteperheLAUFEN PRO S
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)170
  • Leveys (mm)380
  • Syvyys (mm)550
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)10.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat