Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Washbasin bowl 420 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin bowl 420 mm

Washbasin bowl LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 420 x 420 mm, round, without tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, and overflow, without tap holes, overflow and open drain, bathtubs, furniture Order no. 81296.2
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite812962
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)140
  • Leveys (mm)420
  • Syvyys (mm)420
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali