Julkaise tuotteesi
LIVING Built-in washbasin 450 x 455 mm, ground
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin 450 x 455 mm, ground

Built in basin ground LIVING CITY, sanitary ceramic dimensions 450 x 455 mm, angular without tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, furniture Order no. 81343.9
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite813439
  • TuoteperheLIVING
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)155
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat