Julkaise tuotteesi
MODERNA R Countertop washbasin 840 mm
LAUFEN

MODERNA R Countertop washbasin 840 mm

Countertop washbasin
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite813545
  • TuoteperheMODERNA R
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)165
  • Leveys (mm)840
  • Syvyys (mm)465
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks