Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Countertop double washbasin 1300 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Countertop double washbasin 1300 mm

Double countertop basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1300 x 480 mm, angular, per basin 1 centre tap hole and overflow, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), per basin 3 tap holes and 1 overflow, without tap holes and per basin 1, overflow, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture, Order no. 81496.7
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite814967
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)480
  • Leveys (mm)1300
  • Syvyys (mm)170
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)42.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat