Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO S Double countertop washbasin 1300 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Double countertop washbasin 1300 mm

Double countertop basin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31, dimensions 1300 x 460 mm, angular per basin 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white),per basin 3 tap holes, without tap holes, per basin 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, per basin 3 tap holes distance 8 inches, per basin 3 tap holes without overflow, siphon cover, pedestal, towel rack, bathtubs, furniture Order no. 81496.8
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite814968
  • TuoteperheLAUFEN PRO S
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)175
  • Leveys (mm)460
  • Syvyys (mm)1300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)40
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815