Julkaise tuotteesi
ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin 1600 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin 1600 mm

Countertop basin LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1600 x 350/500 mm, asymmetric, 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic, valve cover plate, with integrated shelf, Special feature: Surface refinement LCC (only white), Further options / accessories: without tap hole and with valve without, overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, order no. 814971
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite814971
  • TuoteperheILBAGNOALESSI ONE
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)165
  • Leveys (mm)1600
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)35.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali