Julkaise tuotteesi
ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf right 900 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf right 900 mm

Countertop basin LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1600 x 350/500 mm, asymmetric, 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic, valve cover plate, with integrated shelf, Special feature: Surface refinement LCC (only white), Further options / accessories: without tap hole and with valve without, overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81497.1
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite814975
  • TuoteperheILBAGNOALESSI ONE
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)165
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)27
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat