Julkaise tuotteesi
FLORAKIDS Small washbasin 450 x 410 mm
LAUFEN

FLORAKIDS Small washbasin 450 x 410 mm

Washbasin LAUFEN FLORAKIDS, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 410 mm, symmetric, 1 centre tap hole, with overflow, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole, 1 centre tap hole without overflow, without tap hole, and overflow, furniture, faucets, Order no. 81503.1
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite815031
  • TuoteperheFLORAKIDS
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)450
  • Syvyys (mm)410
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)11
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali