Julkaise tuotteesi
KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet

5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet
Tekniset tiedot
  • Countertop small washbasin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 460 x 280 mm 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 1 centre tap hole with hidden overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessories Order no. 81533.5
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite815335
  • TuoteperheKartell • LAUFEN
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)120
  • Leveys (mm)460
  • Syvyys (mm)280
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks