Julkaise tuotteesi
LIVING Small washbasin 450 mm
LAUFEN

LIVING Small washbasin 450 mm

Small washbasin LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 380 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, furniture Order no. 81543.2
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite815432
  • TuoteperheLIVING
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)155
  • Leveys (mm)380
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)12.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali