Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Small washbasin 400 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Small washbasin 400 mm

Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 400 x 320 mm, symmetric, 1 centre tap hole, overflow right, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), furniture, Order no. 81595.1
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite815951
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)320
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)145
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)6.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat