Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric 360 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric 360 mm

5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
Small washbasin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31 dimensions 360 x 250 mm, angular 1 tap hole right Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole Order no. 81596.0
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite815960
  • TuoteperheLAUFEN PRO S
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)146
  • Leveys (mm)250
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)6.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815