Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO S Small washbasin 450 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin 450 mm

Small washbasin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31 dimensions 450 x 340 mm, angular 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole, without overflow, without tap hole and overflow, without tap hole/overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, siphon cover, furnitureOrder no. 81596.1
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite815961
  • TuoteperheLAUFEN PRO S
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)145
  • Leveys (mm)340
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)10
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815