Julkaise tuotteesi
VAL Washbasin undersurface ground 650 mm
LAUFEN

VAL Washbasin undersurface ground 650 mm

Washbasin undersurface ground Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 650 x 420 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, 3 tap holes without overflow, bathtubs, furniture
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite816284
  • TuoteperheVAL
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)420
  • Leveys (mm)650
  • Syvyys (mm)115
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSaphirKeramik
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)14
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali