Julkaise tuotteesi
INO Small washbasin, undersurface ground 450 mm
LAUFEN

INO Small washbasin, undersurface ground 450 mm

Small washbasin undersurface ground Laufen INO, SaphirKeramik EN 31 dimensions 450 x 410 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite816300
  • TuoteperheINO
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)410
  • Leveys (mm)450
  • Syvyys (mm)120
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSaphirKeramik
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)7.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat